I(FSM) (最大)462 A
-
IF (最大)207 A
-
IF140 A
-
IR (最大)20 µA
-
Irrm27 A
-
Ptot (最大)561 W
-
Qrr3.1 µC
-
RthJC (最大)0.27 K/W
-
trr225 ns
-
VF (最大)3 V
-
VF2.5 V
-
コンフィギュレーションSingle
-
パッケージTO-247
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
実装THT
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IDWD140E120D7XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Low forward voltage (VF)
- Very soft and fast recovery behavior
- Low reverse recovery charge
- HV-H3TRB pass by JEDEC Standard
- Tvjmax = 175°C
- Qualified according to JEDEC
利点
- Highest efficiency
- Maximize system output power
- Optimized performance
- Humidity robust design
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.