I(FSM) (最大)240 A
-
IF (最大)80 A
-
IF50 A
-
IR (最大)40 µA
-
Irrm30 A
-
Ptot (最大)187 W
-
Qrr1500 nC
-
RthJC (最大)0.8 K/W
-
trr115 ns
-
VF (最大)1.65 V
-
VF1.65 V
-
コンフィギュレーションSingle
-
パッケージTO-247
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
実装THT
-
電圧クラス (最大)600 V
|
OPN
|
IDW50E60FKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Lowest VF values
- Very soft diodes
- Tj(max) of 175°C
- Qualified according to JEDEC
- Cooler packages & higher efficiency
- Excellent EMI behavior
- Excellent cost/perform. trade-off
- Low conduction losses
- Easy paralleling
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.