I(FSM) (最大)190 A
-
IF (最大)20 A
-
IR12 µA
-
Ptot (最大)250 W
-
QC106 nC
-
RthJC0.45 K/W
-
VF1.4 V
-
パッケージPG-TO247-3
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IDW20G120C5BFKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Best-in-class forward voltage (VF)
- No reverse recovery charge
- Mild positive temp. depend. of VF
- Best-in-class surge current capab.
- Excellent thermal performance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.