IDV20E65D1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
I(FSM) (最大)120 A
-
IF (最大)28 A
-
IF15 A
-
IR (最大)40 µA
-
Irrm7.6 A
-
Ptot (最大)38 W
-
Qrr0.31 µC
-
RthJC (最大)4 K/W
-
trr65 ns
-
VF (最大)1.7 V
-
VF1.35 V
-
コンフィギュレーションSingle
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
実装THT
-
電圧クラス (最大)650 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IDV20E65D1XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-2 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-2 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 1.35 V temperature-stable VF
- Highest softness-factor for:
- Ultimate softness
- Low EMI filtering
- Lowest Irrm for:
- Low turn-on losses on boost switch
- For 18 kHz to 40 kHz applications
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.