これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IDP20C65D2
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IDP20C65D2

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IDP20C65D2
IDP20C65D2


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    60 A
  • IF (最大)
    20 A
  • IF
    10 A
  • IR (最大)
    40 µA
  • Irrm
    4.3 A
  • Ptot (最大)
    68 W
  • Qrr
    0.13 µC
  • RthJC (最大)
    2.2 K/W
  • trr
    50 ns
  • VF (最大)
    2.2 V
  • VF
    1.6 V
  • コンフィギュレーション
    Common Cathode
  • パッケージ
    TO-220
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
IDP20C65D2XKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
Rapid 2 switching 650 V, 20 A emitter controlled power silicon diodes in common cathode configuration and in a TO-220 package, allowing design optimization for more compact dimensions, easier assembly and consequently lower costs.

特長

  • 1.35 V temperature-stable VF
  • Highest softness-factor for:
  • Ultimate softness
  • Low EMI filtering
  • For 18 kHz to 40 kHz applications
  • Lowest Irrmfor:
  • Lowest losses on boost switch

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ