これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IDH08G65C6
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IDH08G65C6

生産終了
650 Vシリコンカーバイド ショットキーダイオード8 A、TO-220パッケージ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    47 A
  • IF (最大)
    8 A
  • IR
    0.8 µA
  • Ptot (最大)
    63 W
  • QC
    12.2 nC
  • RthJC
    1.4 K/W
  • VF
    1.25 V
  • パッケージ
    TO220
  • 認定
    Industrial

OPN
IDH08G65C6XKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
The CoolSiC™ Schottky diode 650V G6 is the leading edge technology from Infineon for the SiC Schottky barrier diodes, fully leveraging all advantages of SiC over silicon. An Infineon proprietary innovative soldering process is combined with a more compact design, thin-wafer technology and a novel Schottky metal system. The result is a family of products with improved efficiency over all load conditions, resulting from a best-in-class figure of merit (Q c x V F).

特長

  • The lowest V F: 1.25V
  • Best-in-class figure of merit (Q c x V F)
  • No reverse recovery charge
  • Temperature independent switching behavior
  • High dv/dt ruggedness
  • Optimized thermal behavior

利点

  • Improved system efficiency over all load conditions
  • Increased system power density
  • Reduced cooling requirements and increased system reliability
  • Enables extremely fast switching
  • Easy and effective match with CoolMOS™ 7 families
  • Optimal price performance
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ