IDH02G120C5
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IDH02G120C5

1200 V Silicion Carbide Schottky diode in TO-220 real2pin package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IDH02G120C5
IDH02G120C5
個.


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    37 A
  • IF (最大)
    2 A
  • IR
    1.2 µA
  • Ptot (最大)
    75 W
  • QC
    14 nC
  • RthJC
    1.54 K/W
  • VF
    1.4 V
  • パッケージ
    PG-TO220-2
  • 認定
    Industrial

OPN
IDH02G120C5XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
The CoolSiC™ Schottky diode generation 5 1200 V, 2 A in a TO-220 real2pin package, presents a leading edge technology for SiC Schottky Barrier diodes. The thin wafer technology, already introduced with G2, is now combined with a new merged pn junction improving diode surge current capabilities. The result is a series of products delivering market leading efficiency and more system reliability at an attractive cost point.

特長

  • Best-in-class forward voltage (VF)
  • No reverse recovery charge
  • Mild positive temp. depend. of VF
  • Best-in-class surge current capab.
  • Excellent thermal performance

図

Schottky_diode_TO247
Schottky_diode_TO247
Schottky_diode_TO247
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ