I(FSM) (最大)64 A
-
IF (最大)12 A
-
IR1.2 µA
-
Ptot (最大)120 W
-
QC17.1 nC
-
RthJC0.8 K/W
-
VF1.25 V
-
パッケージD-DPAK
-
認定Industrial
|
OPN
|
IDDD12G65C6XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D-DPAK |
| 梱包サイズ | 1700 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D-DPAK |
| 梱包サイズ | 1700 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 6th generation SiC shottky diodes
- extreme low reverse recovery charge
利点
- higher switching frequencies
- higher power density
- reduced cooling
- reduced EMI
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.