これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IDDD08G65C6
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IDDD08G65C6

生産終了
650 Vシリコンカーバイド ショットキーダイオード8 A、D-DPAKパッケージ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IDDD08G65C6
IDDD08G65C6


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    47 A
  • IF (最大)
    8 A
  • IR
    0.8 µA
  • Ptot (最大)
    90 W
  • QC
    12.2 nC
  • RthJC
    1 K/W
  • VF
    1.25 V
  • パッケージ
    D-DPAK
  • 認定
    Industrial

OPN
IDDD08G65C6XTMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D-DPAK
梱包サイズ 1700
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D-DPAK
梱包サイズ 1700
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon Technologies introduces Double DPAK (DDPAK), the first top-side cooled surface mount device (SMD) package addressing high power SMPS applications such as PC power, solar, server and telecom. The benefits of the already existing high voltage technology CoolSiC™ Schottky diode 650V G6 is combined with the innovative concept of top-side cooling, providing a system solution for high current hard switching topologies such as PFC and a high-end efficiency solution for LLC topologies.

特長

  • Offers best-in-class VF and FOM Qc x VF
  • Improved dv/dt ruggedness
  • Easy and effective match with CoolMOS™ 7 SJ MOSFET families
  • Thermal decoupling of board and semiconductor allows to overcome thermal PCB limits
  • Reduced parasitic source inductance improves e iciency and ease-of-use
  • Enables higher power density solutions
  • Exceeding the highest quality standards

利点

  • Enabling highest energy efficiency
  • Thermal decoupling of board and semiconductor allows to overcome thermal PCB limits
  • Reduced parasitic source inductance improves e iciency and ease-of-use
  • Enables higher power density solutions
  • Exceeding the highest quality standards
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ