これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IDD10SG60C
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IDD10SG60C

生産終了
600 Vシリコンカーバイド ショットキーダイオード10 A、DPAKパッケージ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    51 A
  • IF (最大)
    10 A
  • IR
    0.8 µA
  • Ptot (最大)
    120 W
  • QC
    16 nC
  • RthJC
    1.25 K/W
  • VF
    1.8 V
  • パッケージ
    DPAK
  • 認定
    Industrial

OPN
IDD10SG60CXTMA2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon's CoolSiC™ Schottky diodes 600V G3 feature the industry’s lowest device capacitance for any given current rating, which further enhances overall system efficiency, especially at higher switching frequencies and under low load conditions. The generation 3 is based on the same technology platform as generation 2 with the introduction, at package level, of the so called diffusion soldering.

特長

  • 3d generation SiC shottky diodes
  • extreme low reverse recovery charge
  • high surge current capability
  • high temperature operation
  • optimized FOM Qc*If

利点

  • higher switching frequencies
  • higher power density
  • reduced cooling
  • reduced EMI

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ