IDC73D120T8H
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IDC73D120T8H

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IDC73D120T8H
IDC73D120T8H


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    300 A
  • IF (最大)
    150 A
  • IR (最大)
    26 µA
  • VDS (最大)
    1200 V
  • VF
    1.35 V
  • 技術
    Emitter Controlled Diode 4 High Power

OPN
IDC73D120T8HX1SA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Fast switching emitter controlled diode for medium / high power modules.

特長

  • 1200V Emitter Controlled 4 technology 120µm chip
  • 110 µm chip
  • Soft, fast switching
  • Low reverse recovery charge
  • Small temperature coefficient

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ