ICE5QR4780BG
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ESD保護 (最大)2 kV
-
ICC0.9 mA
-
Pout (最大)15 W
-
RDS (on) (最大)4.85 Ω
-
tf30 ns
-
tr30 ns
-
VCC 範囲10.5 V~24 V
-
VDS (最大)800 V
-
グリーン製品Yes
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
トポロジーFlyback
-
パッケージPG-DSO-12
-
動作温度 範囲-40 °C~129 °C
-
周波数範囲Variable
-
実装SMD
-
対象アプリケーションSMPS, Industrial, Power Supplies
-
技術Gen5
-
種類PWM controller with integrated MOSFET
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE5QR4780BGXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Novel quasi-resonant switching scheme
- Rapid and adjustable start-up with configuration
- 2-level selectable active burst-mode level
- Built-in digital soft-start
- Cycle-by-cycle peak current limitation
- Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
- Adjustable line input over-voltage and brown IN/OUT protection
- VCC pin short to ground protection
- OLP, output short, output over-voltage, OTP with hysteresis and VCC over/under voltage protection
- Auto-restart for all protection features
利点
- High efficiency thanks to the CoolMOS™ P7 SJ MOSFET family and the quasi-resonant switching scheme
- Auto-restart recovery scheme to minimize interruption to system operation
- Extensive protection coverage to increase system robustness
- Rapid start-up performance with cascode configuration
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.