ESD保護 (最大)2 kV
-
ICC0.9 mA
-
Pout (最大)15 W
-
RDS (on) (最大)5.18 Ω
-
VCC 範囲10.5 V~24 V
-
VDS (最大)700 V
-
グリーン製品Yes
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スイッチング周波数100 kHz
-
トポロジーFlyback, Non-isolated flyback
-
パッケージPG-DIP-7
-
動作温度 範囲-40 °C~129 °C
-
実装THD
-
対象アプリケーションPower Supplies, Consumer, SMPS
-
技術Gen5
-
種類PWM controller with integrated MOSFET
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE5AR4770BZSXKLA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 100kHz maximum switching frequency with 700V integrated MOSFET
- Power delivery of up to 15W with universal wide input range (85~300VAC) DCM design
- Brown in protection, fast and robust start-up operation with cascode configuration
- 3 level selectable entry/exit active burst mode profile (optional)
- Built-in digital soft-start
- Cycle by cycle peak current limitation
- Support both DCM and CCM operation with slope compensation
- Integrated error amplifier to support direct feedback typical with non-isolated flyback topology
- Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
- VCC pin short to ground protection
- OLP, output short, OTP with hysteresis and VCC over/under voltage protection
- Auto-restart for all protection features
利点
- Reduce BOM count and cost with integrated error amplifier
- Increase mid and light load efficiency with digital frequency reduction
- High power delivery with slope compensation for CCM operation
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.