ICE5AR3995BZ-1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ESD保護 (最大)2 kV
-
ICC2.36 mA
-
Pout (最大)16.5 W
-
RDS (on) (最大)3.46 Ω
-
VCC 範囲10.4 V~29 V
-
VDS (最大)950 V
-
スイッチング周波数100 kHz
-
トポロジーFlyback, Non-isolated flyback
-
動作温度 範囲-40 °C~130 °C
-
実装THD
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE5AR3995BZ1XKLA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Integrated 950 V CoolMOS™
- Avalanche rugged CoolMOS™
- Load dependent frequency reduction
- Start-up with Cascode configuration
- Frequency jitter and soft gate driving
- Integrated error amplifier
- Increased pin voltage rating
- Comprehensive protections w/o latching
- Selectable burst mode
利点
- Ease of system design
- High reliability
- Improved overall system efficiency
- Fast startup time
- Low EMI
- Supports isolated/non-isolated topology
- Low standby power
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.