ICE5AR2280CZ
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ESD保護 (最大)2 kV
-
ICC0.9 mA
-
Pout (最大)22 W
-
RDS (on) (最大)2.35 Ω
-
VCC 範囲10.5 V~24 V
-
VDS (最大)800 V
-
グリーン製品Yes
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スイッチング周波数100 kHz
-
トポロジーFlyback
-
パッケージPG-DIP-7
-
動作温度 範囲-40 °C~129 °C
-
実装THD
-
対象アプリケーションPower Supplies, Industrial, Consumer, Home appliances, SMPS
-
技術Gen5
-
種類PWM controller with integrated MOSFET
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE5AR2280CZXKLA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 100 kHz maximum switching frequency with integrated 800 V superjunction MOSFET
- Adjustable line overvoltage protection
- Supports isolated flyback topology up to an output power of 22 W
- Auto-restart for all protection features
利点
- Increased mid- and light-load efficiency with digital frequency reduction
- Increased power supply robustness with line over-voltage protection
- Ultra-wide input range to increase power supply robustness and industrial application
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.