Pout105 W
-
VCC 範囲-0.3 V~35 V
-
スイッチング周波数100 kHz
-
パッケージPG-DSO-8
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE502MDXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 100 kHz maximum switching frequency
- Active Burst Mode for low stand-by power
- Selectable gate voltage 10 V, 15 V and 18 V
- Frequency jitter for low EMI
- Integrated error amplifier
- Comprehensive protection with line OVP
利点
- Reduced BOM
- Good light load efficiency
- Slope compensation for CCM operation
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.