ICE3RBR4765JG
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

ICE3RBR4765JG

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE3RBR4765JG
ICE3RBR4765JG
個.


製品仕様情報

  • ESD保護 (最大)
    2 kV
  • ICC
    2.5 mA
  • Pout (最大)
    14 W
  • RDS (on) (最大)
    5.44 Ω
  • tf
    30 ns
  • tr
    30 ns
  • VCC 範囲
    10.5 V~25 V
  • VDS (最大)
    650 V
  • グリーン製品
    Yes
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • スイッチング周波数
    65 kHz
  • トポロジー
    Flyback
  • パッケージ
    PG-DSO-12
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~130 °C
  • 周波数範囲
    65kHz fixed
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 技術
    Gen3R
  • 種類
    PWM controller with integrated MOSFET

OPN
ICE3RBR4765JGXUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
ICE3RBR4765JG (ICE3RBRxx65JG series) is modified from ICE3BRxx65J in DSO-16/12 package. It has more robust design and can work to -40 °C. The outstanding performance includes BiCMOS technology, active burst mode, built-in frequency jitter, soft gate driving, propagation delay compensation, built-in soft start time, built-in blanking time and extendable blanking time for over load protection, external auto-restart enable feature, etc.

特長

  • 650 V avalanche rugged CoolMOS™ with built-in Startup Cell
  • Active Burst Mode for lowest Standby Power
  • Fast load jump response in Active Burst Mode
  • 65 kHz internally fixed switching frequency
  • Auto Restart Protection for Over load, Open Loop, VCC Under voltage & Over voltage and Over temperature
  • Built-in Soft Start
  • Built-in blanking window with extendable blanking time for short duration high current
  • External auto-restart enable pin
  • Maximum Duty Cycle 75%
  • Overall tolerance of Current Limiting < ±5%
  • Internal PWM Leading Edge Blanking
  • BiCMOS technology for low power consumption and wide VCC voltage range
  • Built-in Frequency jitter and Soft gate drive for low EMI

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ