ESD保護 (最大)2 kV
-
ICC2.7 mA
-
Pout (最大)25 W
-
RDS (on) (最大)1.96 Ω
-
tf30 ns
-
tr30 ns
-
VCC 範囲10.5 V~25 V
-
VDS (最大)650 V
-
グリーン製品Yes
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スイッチング周波数65 kHz
-
トポロジーFlyback
-
パッケージPG-DIP-7
-
動作温度 範囲-40 °C~130 °C
-
周波数範囲65kHz
-
実装THD
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
技術Gen3R
-
種類PWM controller with integrated MOSFET
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE3RBR1765JZXKLA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 650V avalanche rugged CoolMOS™ with built-in Start-up Cell
- Active burst mode for lowest standby power
- Fast load jump response in active burst mode
- 65kHz internally fixed switching frequency
- Auto restart protection mode for overload, open
loop, V CC under voltage, over temperature & over voltage - Built-in soft start
- Built-in blanking window with extendable blanking time for short duration high current
- External auto-restart enable pin
- Max duty cycle 75%
- Overall tolerance of current limiting < ±5%
- Internal PWM Leading Edge Blanking
- BiCMOS technology provide wide V CC range
- Built-in Frequency jitter and soft driving for low EMI
利点
- Lowest standby power requirements <50mW
- Low operating temperature down to -40°C
- Auto restart protection for overload, over temperature, over voltage
- Wide VCC range
- Soft driving for low EMI
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.