ICC (最大)8.5 mA
-
Iq380 µA
-
VCC 範囲11 V~25 V
-
アプリケーションSMPS
-
パッケージPG-DSO-8
-
出力電流タイプMOSFET Gate Driver
-
動作温度 範囲-25 °C~125 °C
-
周波数範囲 (最小)21 kHz
-
周波数範囲100 kHz
-
実装SMT
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE3PCS03GXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Ease of use with few external components
- Average current control
- Integrated digital voltage loop compensation
- External current compensation for greater user fexibility
- Programmable switching (20kHZ-100kHz)
- External synchronzation (50kHz~100kHz)
- Direct sensing, input brown-out detection with hysteresis
- Max. duty cycle of 95% (typ)
- Trimmed internal reference voltage (2.5V +/-1.2%)
- V cc under-voltage lock-out
- Low peak current limit threshold
- Open loop detection
- Output under-voltage detection
- Enhanced dynamic response
- Fulfills class D spec. of IEC1000-3-2
利点
- 8 pins CCM PFC simpilfy the design procedures.
- Build-in protection features save system BOM cost and enhance system safety.
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.