ICE3AR2280JZ
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

ICE3AR2280JZ

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE3AR2280JZ
ICE3AR2280JZ
個.


製品仕様情報

  • ESD保護 (最大)
    2 kV
  • ICC
    3.4 mA
  • Pout (最大)
    21 W
  • RDS (on) (最大)
    2.62 Ω
  • tf
    30 ns
  • tr
    30 ns
  • VCC 範囲
    10.5 V~25 V
  • VDS (最大)
    800 V
  • グリーン製品
    Yes
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • スイッチング周波数
    100 kHz
  • トポロジー
    Flyback
  • パッケージ
    PG-DIP-7
  • 動作温度 範囲
    -25 °C~130 °C
  • 周波数範囲
    100kHz fixed
  • 実装
    THD
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 技術
    Gen3R
  • 種類
    PWM controller with integrated MOSFET

OPN
ICE3AR2280JZXKLA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
Integrated power management IC integrated with 800 V avalanche rugged CoolMOS™, startup cell and fixed frequency current mode flyback PWM controller capable for 24 W SMPS design. The additional features include input brownout feature, active burst mode operation to achieve extremly low standby power consumption, frequency jittering to obtain low EMI, adjustable blanking window to facilitate load jumps and high voltage startup cells.

特長

  • Peak current control (current mode)
  • 100 kHz fixed switching frequency with frequency jitter (low EMI)
  • Adjustable blanking window
  • Enhanced active burst mode (low standby power <100 mW)
  • Enhanced integrated protection functions (auto-restart)
  • Accurate peak power limitation
  • Modulated gate drive
  • Brownout
  • Auto-restart enable pin, etc.

利点

  • Extremely low standby power
  • Very accruate max power control
  • Low EMI noise
  • Brownout, etc.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ