ICE3AR1580VJZ
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

ICE3AR1580VJZ

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE3AR1580VJZ
ICE3AR1580VJZ
個.


製品仕様情報

  • ESD保護 (最大)
    2 kV
  • ICC
    5.7 mA
  • Pout (最大)
    26 W
  • RDS (on) (最大)
    1.71 Ω
  • tf
    30 ns
  • tr
    30 ns
  • VCC 範囲
    10.5 V~25 V
  • VDS (最大)
    800 V
  • グリーン製品
    Yes
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • スイッチング周波数
    100 kHz
  • トポロジー
    Flyback
  • パッケージ
    PG-DIP-7
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~130 °C
  • 周波数範囲
    100kHz fixed
  • 実装
    THD
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 技術
    Gen3R
  • 種類
    PWM controller with integrated MOSFET

OPN
ICE3AR1580VJZXKLA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
ICE3AR1580VJZ is a modified version of ICE3ARxx80JZ (CoolSET™-F3R 800V) in DIP-7 package. It adds in the input OVP feature but removes the brownout feature and external protection enable feature. In summary, the ICE3AR1580VJZ is a device running at 100kHz, implemented with input OVP feature, installed with 800V MOSFET with startup cell and housed in DIP-7 package.

特長

  • 800V avalanche rugged CoolMOS™with Startup Cell
  • Active Burst Mode for lowest Standby Power
  • Selectable entry and exit burst mode level
  • 100kHz internally fixed switching frequency with jittering feature
  • Auto Restart Protection for Over load, Open Loop, VCC Under voltage & Over voltage and Overtemperature
  • Over temperature protection with 50°C hysteresis
  • Built-in 10ms Soft Start
  • Built-in 20ms and extendable blanking time for short duration peak power
  • Propagation delay compensation for both maximum load and burst mode
  • Adjustable input OVP
  • Overall tolerance of Current Limiting < ±5%
  • BiCMOS technology for low power consumption and wide VCC voltage range
  • Soft gate drive with 50Ω turn on resistor

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ