ESD保護 (最大)2 kV
-
ICC5.7 mA
-
Pout (最大)30 W
-
RDS (on) (最大)1.11 Ω
-
tf30 ns
-
tr30 ns
-
VCC 範囲10.5 V~25 V
-
VDS (最大)800 V
-
グリーン製品Yes
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スイッチング周波数100 kHz
-
トポロジーFlyback
-
パッケージPG-DSO-12
-
動作温度 範囲-40 °C~130 °C
-
周波数範囲100kHz fixed
-
実装SMD
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
技術Gen3R
-
種類PWM controller with integrated MOSFET
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE3AR1080JGXUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 800 V avalanche rugged CoolMOS™ with Startup Cell
- Active Burst Mode for lowest Standby Power
- Selectable entry and exit burst mode level
- 100 kHz internally fixed switching frequency with jittering feature
- Auto Restart Protection for Over load, Open Loop, VCC Under voltage & Over voltage and Over temperature
- External auto-restart enable pin
- Over temperature protection with 50°C hysteresis
- Built-in 10 ms Soft Start
- Built-in 20 ms and extendable blanking time for short duration peak power
- Propagation delay compensation for both maximum load and burst mode
- Adjustable brownout feature
- Overall tolerance of Current Limiting < ±5%
- BiCMOS technology for low power consumption and wide VCC voltage range
- Soft gate drive with 50 Ω turn on resistor
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.