ICE2QS03G
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

ICE2QS03G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE2QS03G
ICE2QS03G
個.


製品仕様情報

  • ICC (最大)
    2.3 mA
  • VCC 範囲
    10.5 V~24 V
  • パッケージ
    PG-DSO-8
  • 出力電流タイプ
    MOSFET Gate Driver
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~130 °C
  • 実装
    SMT
  • 暗号化
    No
  • 製品カテゴリ
    AC-DC Power Conversion
  • 言語
    SPICE

OPN
ICE2QS03GXUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
State-of-the-art Quasi Resonance current mode flyback PWM power control IC with startup cell for power ranges up to 300 W. With innovative protection features for superior safety and reliability in operation. Of special note are its frequency modulation, its ultra low standby power consumption and an extensive array of protection features, allowing low EMI and highly efficient, reliable and cost effective designs.

特長

  •  500V startup cell for IC self power supply during various states,
  •  digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
  •  active burst mode operation for ultra-low standby power (<1W @ 0.5W load)
  •  cycle by cylce peak current limitation, maximum output power limitation with input voltage compensation
  •  extensive protection features to protect the IC and the system from various fault conditions e.g. output OVP latch, VCC OVP/UVP, OLP, Output OVP, Short-winding, etc.

利点

  • Higher efficiency
  • Low EMI noiseL
  • Low standby power, etc.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ