ICE2QR2280Z
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

ICE2QR2280Z

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE2QR2280Z
ICE2QR2280Z


製品仕様情報

  • ESD保護 (最大)
    2 kV
  • ICC
    1.5 mA
  • Pout (最大)
    21 W
  • RDS (on) (最大)
    2.62 Ω
  • tf
    30 ns
  • tr
    30 ns
  • VCC 範囲
    10.5 V~24 V
  • VDS (最大)
    800 V
  • グリーン製品
    Yes
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • スイッチング周波数
    Variable
  • トポロジー
    Flyback
  • パッケージ
    PG-DIP-7
  • ファミリー
    CoolSET™
  • 動作温度 範囲
    -25 °C~130 °C
  • 周波数範囲
    Variable
  • 実装
    THT
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 技術
    Gen2
  • 種類
    PWM controller with integrated MOSFET
  • 製品カテゴリ
    AC-DC Power Conversion
  • 言語
    PowerEsim

OPN
ICE2QR2280ZXKLA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Integrated power management IC with 800V avalanche rugged CoolMOS™, startup cell and QR current mode flyback PWM controller. The quasi QR CoolSET™ series continues to deliver design agility and miniaturization. The digital frequency reduction feature score a very stable operation with decreasing load change, and the fold-back correction keep the maximum power limits within tolerance desired by SMPS designers.

特長

  •  Integrated power IC with 800V avalanche rugged CoolMOS™, startup cell and QR flyback PWM controller
  •  digital frequency reduction with decreasing load,
  •  cycle-by-cycle current limitation with fold-back correction
  •  built-in digital soft-start
  •  active burst mode for lowest standby power <50mW
  •  latch-off mode for short-winding and output voltage
  •  enhanced integrated protection functions, modulated gate drive, etc.

利点

  •  Higher efficiency 
  •  low EMI noise
  •  low standby power, etc.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ