ICE2QR2280G-1
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

ICE2QR2280G-1

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE2QR2280G-1
ICE2QR2280G-1
個.


製品仕様情報

  • ESD保護 (最大)
    2 kV
  • ICC
    1.5 mA
  • Pout (最大)
    20 W
  • RDS (on) (最大)
    2.62 Ω
  • tf
    30 ns
  • tr
    30 ns
  • VCC 範囲
    9.85 V~24 V
  • VDS (最大)
    800 V
  • グリーン製品
    Yes
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • トポロジー
    Flyback
  • パッケージ
    PG-DSO-12
  • 動作温度 範囲
    -25 °C~130 °C
  • 周波数範囲
    Variable
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 技術
    Gen2
  • 種類
    PWM controller with integrated MOSFET

OPN
ICE2QR2280G1XUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
Integrated power management IC with 800V avalanche rugged CoolMOS™, startup cell and QR current mode flyback PWM controller. The quasi QR CoolSET™ series continues to deliver design agility and miniaturization. The digital frequency reduction feature score a very stable operation with decreasing load change, and the fold-back correction keep the maximum power limits within tolerance desired by SMPS designers.

特長

  •  Integrated power IC with 650V avalanche rugged CoolMOS™, startup cell and QR flyback PWM controller
  •  Digital frequency reduction with decreasing load,
  •  Cycle-by-cycle current limitation with fold-back correction
  •  Built-in digital soft-start
  •  Active burst mode for lowest standby power <50mW
  •  Latch-off mode for short-winding and output voltage
  •  Enhanced integrated protection functions, modulated gate drive, etc.
  •  Lower Vcc turn off threshold

利点

  •  Higher efficiency 
  •  Low EMI noise
  •  Low standby power, etc.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ