これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
ICE1HS01G-1
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

ICE1HS01G-1

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    30 kHz~250 kHz
  • fSW
    600 kHz
  • ICC
    5.8 mA
  • OCP
    Yes
  • OLP
    Yes
  • VCC 範囲
    10.2 V~18 V
  • アプリケーション
    Off-Line SMPS
  • ソフトスタート
    Yes
  • 出力電流タイプ
    2
  • 電圧低下保護
    Yes

OPN
ICE1HS01G1XUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon ICE1HS01G resonant mode converter, housed in a DSO-8 package, is an easy-to-design to realize a LLC HB resonant application. An oscillator is built-in allowing designers to set the suitable operation frequency range with a resistor.The ICE1HS01G also features programmed soft-start to limit inrush current and output voltage overshoot. Mains input undervoltage and overcurrent protection are built in to protect the system during operation.

特長

  • DSO8 package
  • Maximum 600kHz switching frequency
  • Adj min switching freq w/ high accuracy
  • 50% duty cycle
  • Mains I/O undervoltage prot'n w/adj hyst
  • 2 levels OCP: freq shift & latch off
  • Built-in digital & nonlinear soft-start
  • Adj restart time in fault prot period
  • High-accuracy oscillator
  • Open-loop/OLP with ext blanking time

利点

  • External components save BOM cost
  • Mains under voltage protection
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ