ICE2HS01G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ICE2HS01G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE2HS01G
ICE2HS01G
個.


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    30 kHz~250 kHz
  • ICC
    7.5 mA
  • OCP
    Yes
  • OLP
    Yes
  • VCC 範囲
    11 V~18 V
  • アプリケーション
    PC, TV, Server, SMPS
  • ソフトスタート
    Yes
  • 出力電流タイプ
    4
  • 製品カテゴリ
    AC-DC Power Conversion
  • 言語
    SPICE
  • 電圧低下保護
    Yes

OPN
ICE2HS01GXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
ICE2HS01G is a high efficiency resonant mode controller specifically designed for high efficiency LLC resonant converters with secondary synchronous rectification. Its new control techniques allow synchronous rectification for LLC converters operating on secondary switching current in both CCM and DCM conditions. No special synchronous rectification controller IC is needed at the secondary side. Except the patented SR driving techniques, this IC provides very flexible design and integrates full protection functions as well.

特長

  • SRドライブ付きハーフブリッジLLC共振コンバーター
  • 20ピンDSOパッケージ
  • 30 kHz〜1 MHzのスイッチング周波数
  • 調整可能な最小スイッチング周波数
  • 50%デューティサイクル、1次および2次ゲートドライバ用
  • 高精度でデッドタイム調整可能
  • SRの内部および外部無効化機能
  • 主電源入力低電圧保護
  • 3レベルの過電流保護
  • オープンループ/過負荷保護
  • 調整可能な過熱保護
  • 外部ラッチオフイネーブルピン

利点

  • LLCは、共振周波数
  • 信頼性の高い操作SRで設計できます
  • 大量生産のための低コストを可能にします
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ