ICE186XM-V001
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ICE186XM-V001

アクティブXcap放電機能を搭載したCoolSET SiP ZVSフライバックコントローラー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE186XM-V001
ICE186XM-V001
個.


製品仕様情報

  • ESD保護 (最大)
    2 kV
  • Pout
    75 W
  • RDS (on) (typ) (最大)
    0.48 Ω
  • RDS (on) (typ)
    0.39 Ω
  • VCC 範囲
    -0.3 V~32 V
  • VDS (最大)
    800 V
  • トポロジー
    ZVS Flyback
  • パッケージ
    PG-DSO-27
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMD

OPN
ICE186XMV001XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
ICE186XMには、Active X2コンデンサ放電機能が搭載されており、ENPピンとENSピンを使用して一次側 LDOをオンまたはオフにすることができます。小型SMDパッケージで60 Wの電力クラスを実現し、800 Vパワースイッチ、一次側および二次側コントローラー、絶縁通信および堅牢なMFIを実現するCTリンク テクノロジーを統合し、システムの複雑さとBOMを削減します。ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック動作を採用し、スイッチング損失とEMIを最小限に抑えます。包括的で高度な保護機能と産業グレードの認定により、厳しいエネルギー基準に高い効率で対応し、インバーター補助電源を搭載した家電製品の革新的な設計を実現します。

特長

  • 800 V CoolMOS™ P7を搭載
  • 高いアバランシェ耐量のCoolMOS™
  • 950 Vスタートアップ セル内蔵
  • 新しいゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック動作
  • 一次側スイッチ制御を内蔵
  • 二次側フィードバック制御を内蔵
  • 15 V LDO ENP、Active X2 discharge機能
  • 同期整流ドライバを内蔵
  • >92%超の高効率でエネルギー基準に準拠
  • 50 mW未満の低待機電力
  • DSO-27パッケージで最大60 Wの出力電力を実現
  • 産業用アプリケーションに最適

利点

  • 部品点数と複雑さを削減
  • 高速で堅牢な起動動作
  • 省スペースと全体コストの削減
  • 低スイッチング損失
  • 低EMI特性
  • 高い信頼性と堅牢な動作
  • 優れたデザインイン柔軟性
  • 安全な絶縁通信
  • 起動時の可聴ノイズを低減
  • 静かな電源切断動作

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ