IAUZ40N10S5L120
Active and preferred
RoHS対応

IAUZ40N10S5L120

100 V, N-Ch, 12.0 mΩ max, Automotive MOSFET, S3O8 (3x3), OptiMOS™ 5
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUZ40N10S5L120
IAUZ40N10S5L120
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    40 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    22.6 nC
  • QG (typ @10V)
    17.4 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    12 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2.2 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    PG-TSDSON-8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™5
  • 極性
    N
  • 発売年
    2021
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUZ40N10S5L120ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 S3O8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 05/2021
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 S3O8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 05/2021
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The IAUZ40N10S5L120 is a 12.0mR 100V MOSFET in a S3O8 3x3 mm² package, using Infineon's leading OptiMOS™ 5 technology. Next to others it is used in in LED lighting and for motor control.

特長

  • OptiMOS™ 5 power MOSFET
  • N-channel-Enhancement mode-Logic Level
  • AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ