ID (@25°C) (最大)170 A
-
IDpuls (最大)601 A
-
QG (typ @10V) (最大)88 nC
-
QG (typ @10V)67 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.8 mΩ
-
RthJC (最大)0.57 K/W
-
VDS (最大)150 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4 V
-
VGS(th)3.5 V
-
パッケージTOLL (PG-HSOF-8-1)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™6
-
極性N
-
発売年2025
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUTN15S6N038ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 05/2025 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 05/2025 |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 150 Vのブレークダウン電圧
- 低RDS(on) →最小導通損失
- Nチャネル強化ノーマルレベルモード
- VGS(th)のタイトな分布
- 175°C動作温度
- 高アバランシェ能力
利点
- 高電力密度
- 業界で最も低いRDS(on)
- D
- 高いスイッチング性能
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.