Currently planned availability until at least2040
-
ID (@25°C) (最大)350 A
-
QG (typ @10V) (最大)228 nC
-
QG (typ @10V)176 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.86 mΩ
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲2.3 V~3.2 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージPG-HSOF-8
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUTN08S7N009ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Extremely low on-resistance, RDS(on)
- Leading edge FOM (RDS(on) x Qg)
- Fast switching times (turn on/off)
- High power, high current TOLL package
- Low package resistance and inductance
- Excellent thermal performance
- High SOA ruggedness
- Tight threshold voltage, VGS(th), range
- Extended qualification beyond AEC-Q101
- Enhanced electrical testing
- Package is listed with JEDEC
利点
- Extremely low conduction losses
- Superior switching performance
- Higher power density
- Higher efficiency
- Increased design ruggedness
- Well-suited for parallel placement
- Could reduce MOSFET part count on BOM
- Quality and robustness for automotive
- Potential for second source supplier
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.