IAUT300N08S5N011
Active and preferred
RoHS対応

IAUT300N08S5N011

80 V, N-Ch, 1.10mΩ max, Automotive MOSFET, TOLL (10x12), OptiMOS™ 5
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUT300N08S5N011
IAUT300N08S5N011
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    300 A
  • QG (typ @10V)
    178 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    231 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.1 mΩ
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    PG-HSOF-8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™5
  • 極性
    N
  • 発売年
    2021
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUT300N08S5N011ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 01/2021
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 01/2021
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
Next to others it is used in 48V Main Inverter/Starter Generators, DCDC Converter as well as 48V Battery Main Switches.

特長

  • OptiMOS™ 5 power MOSFET
  • N-channel-Enhancement mode-Normal Level
  • AEC Q101 qualified
  • Enhanced electrical testing
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • Ultra low RDS(on)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ