IAUT260N10S5N019
Active and preferred
RoHS対応

IAUT260N10S5N019

100 V, N-Ch, 1.9 mΩ max, Automotive MOSFET, TOLL (10x12), OptiMOS™-5
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUT260N10S5N019
IAUT260N10S5N019
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    260 A
  • IDpuls (最大)
    1040 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    166 nC
  • QG (typ @10V)
    128 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.9 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.5 K/W
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    100 V
  • パッケージ
    TOLL (PG-HSOF-8)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™5
  • 極性
    N
  • 発売年
    2017
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUT260N10S5N019ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2017
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2017
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • AEC qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green product (RoHS compliant)
  • Ultra low RDS(on)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ