IAUS300N08S5N014T
Active and preferred
RoHS対応

IAUS300N08S5N014T

80 V, N-Ch, 1.4 mΩ max, Automotive MOSFET, TOLT (10x15), OptiMOS™-5
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUS300N08S5N014T
IAUS300N08S5N014T
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    300 A
  • QG (typ @10V)
    144 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    187 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.4 mΩ
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    PG-HDSOP-16
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™5
  • 極性
    N
  • 発売年
    2020
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUS300N08S5N014TATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 11/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 11/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
The IAUS300N08S5N014T is a 1.4 mΩ, topside-cooled 80 V MOSFET coming in the TOLT package with Infineon’s leading OptiMOS™-5 technology. Next to others the device is designed for 48V applications. Alongside the 48V auxiliary applications, the device is primarily used in the the DC-DC converter and the main battery switch.

特長

  • OptiMOS™ 5 power MOSFET
  • N-channel–Enhancement mode–Normal Level
  • AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ