IAUMN04S7N005G
Active and preferred
RoHS対応

IAUMN04S7N005G

40 V, N-Ch, 0.5 mΩ, Automotive Power MOSFET, mTOLG (8x8), OptiMOS™ 7
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUMN04S7N005G
IAUMN04S7N005G
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    250 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    185 nC
  • QG (typ @10V)
    142 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.5 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3 V
  • VGS(th)
    2.6 V
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™7
  • 極性
    N
  • 発売年
    2025
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUMN04S7N005GAUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 mTOLG
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 11/2024
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 mTOLG
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 11/2024
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
IAUMN04S7N005G is a high-performance, N-channel OptiMOS™ automotive power MOSFET. With an extended qualification beyond AEC-Q101, enhanced electrical testing, and a robust design, this device ensures reliable operation in harsh environments. Operating temperatures range from -55 to 175°C, MSL2 up to 260°C peak reflow, and 100% avalanche testing make it ideal for demaning automotive applications.

特長

  • Low RDS(on) in 8x8 mm2
  • High avalanche capability
  • High SOA ruggedness
  • Fast switching times (on/off)
  • Leadless packages with Cu-Clip
  • Thin wafer Cu-technology
  • 300 mm in-house production
  • Gullwing package with long leads
  • PPAP Capable Device

利点

  • High power density in 8x8
  • Increased current capability
  • Improved design ruggedness
  • Good switching performance
  • Efficient cooling in 8x8m mm2
  • Automotive quality package
  • Automotive quality production
  • High TCOB performance on IMS

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ