IAUCP04P4N020
新規
Active and preferred
RoHS対応

IAUCP04P4N020

新規
-40 V, P-Ch, 2.3 mΩ max, Automotive MOSFET, Single SSO8 (5x6), OptiMOS™P2
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUCP04P4N020
IAUCP04P4N020
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    -248 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    238 nC
  • QG (typ @10V)
    183 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.3 mΩ
  • VDS (最大)
    -40 V
  • VGS(th) 範囲
    -2 V~-4 V
  • VGS(th)
    -3 V
  • パッケージ
    Single SSO8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™P2
  • 極性
    P
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUCP04P4N020ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
The new automotive -40 V OptiMOS™ P2 Single SSO8 MOSFET is available in our SSO8 (5x6 mm²) SMD package. This leadless, clip-soldered P-channel MOSFET is designed for the high performance, quality, and robustness required by demanding and space limited automotive applications. The new P-channel portfolio offers a wide RDS(on) range from 2.0 to 12.5 mΩ, making it well suited for various applications, particularly reverse polarity protection.

特長

  • P-channel MOSFET for automotive use
  • Leadless 5x6 mm² package with Cu-clip
  • Qualification beyond AEC‑Q101
  • Enhanced electrical testing
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • 100% Avalanche tested
  • RoHS compliant
  • Robust design

利点

  • Wide RDS(on) range: 2.0 - 12.5 mΩ
  • High current capability up to 175 A
  • Lowest switching and conduction losses
  • Reduced form factor
  • JEDEC standard PG-TDSON-8 package
  • PPAP capable device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ