Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)20 A
-
QG (typ @10V) (最大)10 nC
-
QG (typ @10V)7.6 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)28 mΩ
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2.2 V
-
VGS(th)1.7 V
-
パッケージdual SS08 (PG-TDSON-8)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™5
-
極性N+N
-
発売年2024
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUCN10S5L280DATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Dual SSO8 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 08/2024 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Dual SSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 08/2024 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Low gate charge and capacitance
- Fast switching times (turn on/off)
- Dual; two MOSFETs in one package
- Extended qualification beyond AEC-Q101
- Enhanced electrical testing
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
利点
- Superior switching performance
- High power density in 5x6mm package
- Integration; two MOSFETs in a package
- Integration; less SMD assembly time
- PCB layout flexibility
- Designed for Automotive robustness
- High quality production for Automotive
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.