Currently planned availability until at least2040
-
ID (@25°C) (最大)175 A
-
QG (typ @10V) (最大)88 nC
-
QG (typ @10V)68 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.94 mΩ
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲2.3 V~3.2 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージPG-LHDSO-10
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
発売年2025
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUCN08S7N019TATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SSO10T | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 04/2025 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSO10T |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 04/2025 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Direct cooling path to ECU housing
- Virtually no heat flows into PCB
- Industry’s largest exposed pad area
- Freedom to route traces under package
- Can mount parts on back side of PCB
- Leading edge on-resistance, RDS(on)
- Fast switching times (turn on/off)
- Tight threshold voltage, VGS(th), range
- Extended qualification beyond AEC-Q101
- Enhanced electrical testing
- Package is listed with JEDEC
利点
- Enables excellent thermal management
- Thermal impedance improved 20% to 50%
- Thermal resistance improved 20% to 50%
- Helps reduce ECU volume or PCB area
- Helps reduce PCB cost (area, Cu, vias)
- Reduces PCB and system design effort
- Helps achieve highest power density
- Reduces conduction losses
- Superior switching performance
- Well-suited for parallel placement
- Quality and robustness for automotive
- Potential for second source supplier
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.