Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)120 A
-
QG (typ @10V) (最大)57.6 nC
-
QG (typ @10V)44.3 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.3 mΩ
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージPG-TDSON-8
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
発売年2025
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUCN08S7L033ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Single SSO8 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 06/2025 | |
| 組立国 |
ID,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Single SSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 06/2025 |
| 組立国 |
ID,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- 低オン抵抗、RDS(on)
- 最先端FOM(RDS(オン) x Qg)
- 高速スイッチング時間(オン/オフ)
- 低パッケージ抵抗とインダクタンス
- 高アバランシェ電流能力
- 高いSOA堅牢性
- 優れた熱性能
- AEC-Q101
- 強化された電気テスト
- MSL1 最大 260°C のピーク リフロー
- 175°C動作温度
利点
- 非常に低い導通損失
- 優れたスイッチング性能
- 5x6mmパッケージで最高の電力密度
- 高電力効率
- 小さな設置面積と効率的な冷却
- 設計の堅牢性の向上
- 自動車の堅牢性を重視した設計
- 自動車用高品質生産
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.