IAUCN04S7N040D
Active and preferred
RoHS対応

IAUCN04S7N040D

40 V, N-Ch, 4.04mΩ max, Automotive MOSFET, Dual SSO8 (5x6), OptiMOS™ 7
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUCN04S7N040D
IAUCN04S7N040D
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    60 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    17 nC
  • QG (typ @10V)
    13 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.04 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3 V
  • VGS(th)
    2.6 V
  • パッケージ
    PG-TDSON-8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™7
  • 極性
    N+N
  • 発売年
    2024
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUCN04S7N040DATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Dual SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 08/2024
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Dual SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 08/2024
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
新しい車載用OptiMOS™ 7 40 VデュアルSSO8 MOSFETは、信頼性の高いSSO8 (5 × 6 mm²) SMDパッケージで提供されます。2つの独立したNチャネルMOSFETを1つのパッケージに集積し、PCB面積の削減に寄与します。高性能、高品質に加え、要求の厳しいコスト効率重視の車載電源アプリケーションに求められる堅牢性を実現するよう設計されています。このポートフォリオは、RDS範囲 1.94 mΩ~5.59 mΩと、60 Aに向上した定格電流を提供します。

特長

  • 5 × 6 mm² の小型フットプリント
  • 60 Aの高電流対応
  • 最先端のOptiMOS™ 7 40 V
  • RDS(on) 範囲: 1.94 mΩ~5.59 mΩ
  • 高いアバランシェ耐量
  • Cuクリップ付きリードレス パッケージ

利点

  • 最高クラスの電力および電流密度
  • 放熱効果の高いパッケージ
  • 低い導通損失
  • 最適化されたスイッチング特性
  • 小型フォーム ファクター
  • JEDEC規格PG-TDSON-8
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ