Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)100 A
-
QG (typ @10V) (最大)32 nC
-
QG (typ @10V)25 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.46 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3 V
-
VGS(th)2.6 V
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
発売年2025
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUCN04S7N024HATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Dual SSO8 HB | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 09/2025 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Dual SSO8 HB |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 09/2025 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- 5x6 mm² H-bridge footprint
- Up to 100A high current capability
- 2-channel H-bridge configuration
- Leading-edge OptiMOS™-7 40V
- RDS(on) range: 2.3 mΩ – 5.4 mΩ
- Cu-clip for low RDS(on) & low inductance
- High avalanche capability
- SOA ruggedness
利点
- High power & current density in H-bridge
- Optimized layout & form factor
- High thermal capacity lead-frame
- Reduced conduction losses
- Optimized switching behavior
- JEDEC industry std. package
- Automotive robust package & IFX quality
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.