Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)175 A
-
QG (typ @10V) (最大)77 nC
-
QG (typ @10V)59 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.04 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3 V
-
VGS(th)2.6 V
-
パッケージSSO4G
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUCN04S7N010GATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SSO4G | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 11/2025 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSO4G |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 11/2025 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- 5x6 mm² footprint
- High current capability
- OptiMOS-7 40V, leading-edge tech
- RDS range: 1.0 mΩ – 4.7 mΩ
- Leaded Cu-Clip; IMS & legacy footprint
- High avalanche capability; rugged SOA
利点
- Highest power and current density
- High thermal capacity, lead-frame pkg
- Reduced conduction losses
- Optimized switching behavior
- High TCOB for IMS PCBs
- Legacy Footprint Design Compatibility
- Automotive robust package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.