IAUCN04S7L025AH
Active and preferred
RoHS対応

IAUCN04S7L025AH

40 V, N-Ch, 2.56 mΩ, Automotive Power MOSFET, SSO8 HB (5x6), OptiMOS™-7
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUCN04S7L025AH
IAUCN04S7L025AH
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    100 A, 65 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    14 nC, 38 nC
  • QG (typ @10V)
    11 nC, 29 nC
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~1.8 V
  • VGS(th)
    1.5 V
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™7
  • 極性
    N
  • 発売年
    2025
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUCN04S7L025AHATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Dual SSO8 HB
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 09/2025
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Dual SSO8 HB
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 09/2025
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
The new integrated SSO8 half-bridge (5x6mm²) is the innovative and cost-efficient package solution for motor drive & body applications. The integrated half-bridge provides the ideal solution for optimized routing in bridge applications and helps reduce the PCB area considerably. The new OptiMOS™-7 40V portfolio provides a wide RDS(on) range from 2.3 mΩ to 5.4 mΩ combined with an increased current rating of up to 100A.

特長

  • 5x6 mm² H-bridge footprint
  • Up to 100A high current capability
  • 2-channel H-bridge configuration
  • Leading-edge OptiMOS™-7 40V
  • RDS(on) range: 2.3 mΩ – 5.4 mΩ
  • Cu-clip for low RDS(on) & low inductance
  • High avalanche capability
  • SOA ruggedness

利点

  • High power & current density in H-bridge
  • Optimized layout & form factor
  • High thermal capacity lead-frame
  • Reduced conduction losses
  • Optimized switching behavior
  • JEDEC industry std. package
  • Automotive robust package & IFX quality
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ