Currently planned availability until at least2029
-
ID (@25°C) (最大)60 A
-
QG (typ @10V) (最大)19 nC
-
QG (typ @10V)14 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4.5 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージPG-TDSON-8
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™6
-
極性N+N
-
発売年2020
-
認定Automotive
|
OPN
|
IAUC60N04S6L045HATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Dual SSO8 HB |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Dual SSO8 HB |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Integrated half-bridge SSO8 (5x6)
- 5x6 mm² reduced footprint
- Optimized layout for B6 apps
- Optimized switching & power losses
- Package JEDEC listed
- Cost efficiency for low & mid power drive
- Cu-clip soldered
- PPAP Capable Device
利点
- Enhanced routing for bridge applications results
- Optimized for OptiMOS™6
- RDS(ON) range 3.0 mΩ - 7.0 mΩ
- Increased DS current rating of 60A
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.