IAUC40N08S5L140
Active and preferred
RoHS対応

IAUC40N08S5L140

80 V, N-Ch, 14 mΩ max, Automotive MOSFET, SSO8 (5x6), OptiMOS™-5

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUC40N08S5L140
IAUC40N08S5L140


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    40 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    18.6 nC
  • QG (typ @10V)
    14.3 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    14 mΩ
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    PG-TDSON-8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™5
  • 極性
    N
  • 発売年
    2021
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUC40N08S5L140ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 01/2021
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 01/2021
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
The IAUC40N08S5L140 is a 14mΩ 80V MOSFET in a 5x6 SSO8 package, using Infineon's leading OptiMOS™-5 technology. Next to others it is used in LED lighting and wireless chargers.

特長

  • OptiMOS™ 5 power MOSFET
  • N-channel-Enhancement mode-Logic Level
  • AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ