IAUA250N04S6N007E
新規設計非推奨
RoHS対応

IAUA250N04S6N007E

40 V, N-Ch, 0.7 mΩ max, Automotive MOSFET, sTOLL (7x8),OptiMOS™ 6

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2029
  • ID (最大)
    250 A
  • ID (@25°C) (最大)
    250 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    128 nC
  • QG (typ @10V)
    94 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.7 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3 V
  • VGS(th)
    2.6 V
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™6
  • 極性
    N
  • 発売年
    2022
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUA250N04S6N007EAUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 sTOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 sTOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

特長

  • OptiMOS™ power MOSFET
  • N-ch.-Normal Level-Enhancement mode
  • Extended qualification beyond AEC-Q101
  • Enhanced electrical testing
  • Robust design
  • MSL3 up to 260°C peak reflow
  • Green product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ