HFB50HC20CSCV
Active and preferred

HFB50HC20CSCV

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

HFB50HC20CSCV
HFB50HC20CSCV


製品仕様情報

  • IF(AV) (@107°C) (最大)
    50 A
  • IRM (最大)
    1 µA
  • IRR (最大)
    5.7 A
  • RthJC (最大)
    0.96 K/W
  • trr (最大)
    35 ns
  • VFM (最大)
    1.49 V
  • VR (最大)
    200 V
  • コンフィギュレーション
    Common Cathode
  • パッケージ
    TO-258AA
  • 製品カテゴリ
    HiRel Ultrafast Rectifiers
  • 言語
    SPICE, SPICE
  • 電圧クラス
    100 V, 100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-258AA (TO-258)
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-258AA (TO-258)
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The HFB50HC20CSCV is a 200V 50A HiRel ultrafast common cathode diode in a TO-258AA package. It's optimized for high frequency power conditioning systems, reducing losses and EMI/RFI, while eliminating the need for a snubber due to its soft recovery. Ideal for power converters, motor drives, and other applications where switching losses are significant. This device has TXV level screening and is suitable for space applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ