HFB16HY20CCSCV
Active and preferred

HFB16HY20CCSCV

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

HFB16HY20CCSCV
HFB16HY20CCSCV


製品仕様情報

  • IF(AV) (@132°C) (最大)
    16 A
  • IRM (最大)
    1 µA
  • IRR (最大)
    4 A
  • RthJC (最大)
    1.49 K/W
  • trr (最大)
    30 ns
  • VFM (最大)
    1.15 V
  • VR (最大)
    200 V
  • コンフィギュレーション
    Common Cathode
  • パッケージ
    TO-257AA

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The HFB16HY20CCSCV is a 200V 16A HiRel ultrafast common cathode diode in a TO-257AA package. It's optimized for high frequency power conditioning systems, reducing losses and EMI/RFI, while eliminating the need for a snubber due to its soft recovery. Ideal for power converters, motor drives, and other applications where switching losses are significant. This device has S level screening and is suitable for space applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ