IF(AV) (@100°C) (最大)45 A
-
IRM (最大)10 µA
-
IRR (最大)10 A
-
RthJC (最大)1.2 K/W
-
trr (最大)75 ns
-
VFM (最大)2 V
-
VR (最大)600 V
-
コンフィギュレーションCommon Cathode
-
パッケージTO-258AA
-
製品カテゴリHiRel Ultrafast Rectifiers
-
言語SPICE, SPICE
-
電圧クラス100 V, 100 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.