IF(AV) (@100°C) (最大)28 A
-
IRM (最大)20 µA
-
IRR (最大)10 A
-
RthJC (最大)1.2 K/W
-
trr (最大)135 ns
-
VFM (最大)3.9 V
-
VR (最大)1200 V
-
コンフィギュレーションCommon Cathode
-
パッケージTO-258AA
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-258AA (TO-258) |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-258AA (TO-258) |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.